334-5410: LED 信号灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-5410: LED 信号灯

    零件号: 334-5410
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    琥珀色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® LED 信号灯提供卓越性能且功耗极低。它设计可靠,不含易碎灯泡或灯丝,因此非常适于在高振动应用下使用。高亮 LED 可提高能见度,从而提高操作员的安全性和生产力。
    信号灯可在任何严苛条件下持续工作,因此您可以依赖 Cat® LED 信号灯来保证信号明亮和工作人员的安全。
    特性:
    • 琥珀色透镜颜色
    • 转向灯
    • 表面安装
    • 24V
    • 尾线 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: LED 转向灯
    • 透镜颜色: 琥珀色
    cold planer
    PM313, PM822, PM312, PM310, PM825 PM622, PM820, PM620

    track-type tractor
    D11T, D10T

    wheel tractor-scraper
    637K, 621H, 627K, 623H, 627H, 631K, 627K LRC 623K, 623K LRC 613C, 621K OEM 621K

    road reclaimer
    RM500B, RM-500, RM-300

    motor grader
    120K 2 12K, 120K, 160K, 140K, 24M, 140K 2

    wheel-type loader
    994K, 988H

    wheel dozer
    834H, 834G, 824G II 824H