334-6034: 右轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-6034: 右轴承组件

    零件号: 334-6034
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    underground mining loaders
    R3000H

    com
    836G, 836H, 825K, 836K

    wtt
    824K, 834K, 834H

    lhd
    R2900G, R3000H

    mg
    24

    wheel dozers
    834G

    compactors
    836K, 825K, 826K, 836KLRC

    wtl
    986K, 988K, 988 XE 986H, 988K XE