334-6198: HID 工作灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-6198: HID 工作灯

    零件号: 334-6198
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    70 mm 圆形 HID(High Intensity Gas Discharge,高强度气体放电)泛光抗震高亮工作灯

    描述:
    Cat® HID(High Intensity Gas Discharge,高强度气体放电)工作灯的亮度是卤素灯的两倍,可抵抗振动和冲击,是适合恶劣工作环境的皮实选择。借助出色的光输出,即使在黑暗条件下,工作人员也能安全高效地工作。HID 灯泡的使用寿命是卤素灯长六到八倍,所产生的能量和亮度是传统卤素灯泡的两倍。更明亮,更皮实,更省心。
    特性:
    • 泛光透镜模式
    • 垂直安装
    • 24V
    • 整体式 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 镇流器零件号: 319-7384
    excavator
    318E L 336F L 318F L 324E, 349E, 320E L 349E L VG 313F L 326F L 312E L 316F L 374F L 336E, 320E, 336E LH 314E CR 352F-VG 324E L 349F L 390F L 323E LN 316E L 320E RR 313F 349E L 336F L XE 312F, 320E LRR 330F L 352F, 320E LN 323E SA 329E L 336E L 329E LN 390F 324E LN 329E, 312E, 323F L 314E LCR 336F LNXE 336F LN 374F 336F, 336E LN 335F LCR 336F XE 336E LNH 336F LN XE 323E L 329F L 349F, 349F LXE 330F, 326F LN

    articulated dump truck
    730C2, 735C, 735B, 730C2 EJ 745C, 725C2, 740C 740B, 730C, 725C