334-6234: PSF 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-6234: PSF 电机总成

    零件号: 334-6234
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    固定排量电机

    描述:
    液压马达可将液压和液流转换为扭矩。


    特性:
    液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。


    建议应用:
    液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 13.30
    • 高度(in): 7.00
    wtl
    966H, 966M XE 980C, 972M XE 966K XE 972H, 980F