334-8049: 信号灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-8049: 信号灯总成

    零件号: 334-8049
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 停车灯和尾灯,LED
    • 透镜颜色: 红色
    轮式装载机
    972H, 966G, 950H, 988H, IT38G, 990, 992G, 992KLRC, 950GII, 962H, 966GII, 988G, 992K, 972G, IT62G, 938GII, 980G, IT62H, 993KLRC, 962GII, 980GII, 990K, 990KLRC, 993K, 990H, 966H, 962G, 972GII, 950G, 994F, 980H, 994H, 938G

    轮式推土机
    814F, 854K, 824GII, 844, 854G, 824H, 814FII, 834G, 854KLRC, 844H, 834H

    井下矿用装载机
    R1300G, R2900G, R1600G, R1300GII, R1700G, R1600H, R3000H, R1700K

    履带式推土机
    D11T, D11TCD, D10T

    压路机
    825H, 836KLRC, 836G, 825GII, 815FII, 816F, 826H, 815F, 826GII, 816FII, 836K, 836H

    井下铰接式卡车
    AD30, AD45B, AD60, AD55B, AD55, AD22

    稳定器/取料机
    RM-300, RM-500

    非公路用卡车
    773ELRC, 771D, 797B, 777D, 772GOEMLRC, 785C, 785D, 769D, 793C, 773DLRC, 797F, 777DLRC, 776D, 789C, 789D, 785DOEM, 770GOEMLRC, 777DHAA, 773E, 793FCMD, 784C, 775D, 797, 770GLRC, 772GLRC, 775E, 789DXQ, 773D, 777E2, 773E2LRC, 793F, 785G

    平地机
    14H, 140HNA, 143H, 16H, 120M, 120MAWD, 12M, 16M, 140M, 135HNA, 120K, 14LAWD, 14M, 140MAWD, 12K, 160MAWD, 140K, 160M, 163H, 24M, 12HNA, 160HNA, 120HNA

    冷铣刨机
    PM620, PM622, PM620LRC, PM820, PM825, PM822