335-2474: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-2474: 安装件组件

    零件号: 335-2474
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    两件式底座用途极广,包括对称(两个底座)和非对称(底座加垫)设计。它们安装在支撑板上的钻孔中,通过中心套筒进行螺栓固定,可以是连接状态或松散状态。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    两件式底座可通过橡胶配合物和设计几何进行微调,以便适应特定的应用。底座通常经过预压缩,可具备长使用寿命。

    应用:
    两件式底座用于各种 Cat 系统安装,包括发动机、变速箱、处理后系统、电子装置、驾驶室和 HVAC 系统、液压部件,以及结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.97
    • 内径(in): 1.23
    • 垫块高度(in): 0.98
    • 头部厚度(in): 1.12
    • 头部外径(in): 3.54
    • 安装类型: 两件式 - 非对称
    • 底座高度(in): 2.36
    • 粘合套筒:
    wheel tractor scrapers
    637K, 627K

    track type tractors
    D8T

    compactors
    826K, 825K

    pipe
    PL83

    articulated trucks
    740CEJ, 745C, 735C, 725C2, 730C, 730C2EJ, 730C2, 730DEJLRC, 740B, 735DLRC, 735B, 735D, 730DEJ, 725C, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740DEJ, 740BEJ, 745D

    wtl
    962M, 972M XE 962 966K, 950K, 966K XE 980M, 980K, 982M, 966M, 966M XE 950M, 972M, 97AM 980K HLG 962K, 962M Z 950M Z 972K

    pipelayers
    PL87

    adt
    740 GC 740C 740B, 735B, 730C2 EJ 740, 735C, 730C, 745

    petr
    CX35-P800 CX31-C9I CX38-P800 CX35-C18I CX38-P892 C18 CX31-C13I TH48-E80 C15 CX31-C18I CX31-P600

    ttt
    D9T

    ieng
    C9.3 C9.3B C13 C15 C18

    wts
    637K

    wheel loaders
    966L, 962K, 950L, 950M, 966M, 962L, 980L, 972M, 972L, 980K, 980M, 962M, 982M, 972K, 950K, 966K, 966MXE, 980KOEM, 972MXE, 962MZ

    wheel dozers
    824K