335-3449: 液压油冷却器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-3449: 液压油冷却器总成

    零件号: 335-3449
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压油冷却器

    描述:

    • 液压油冷却器可维持液压油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 208.3
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 355.6
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    986H, 986K, 982M, 980L, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 990K, 982M, 986K, 986H