335-3453: OCLR 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-3453: OCLR 芯组件

    零件号: 335-3453
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 芯是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    vees 27 to 32 liter
    C32

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D7E LGP D7E

    wheel dozer
    844K, 844KLRC

    wheel-type loader
    980M, 990K, 982M, 986K

    wheel loaders
    986H, 982M, 986K, 980L, 980M, 972M, 966M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E