335-3454: 阀体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-3454: 阀体

    零件号: 335-3454
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器阀体

    描述:

    • 阀体是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    980L, 982M, 986K, 986H, 980M, 972M, 966M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 982M, 990K, 986K