335-4180: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-4180: 卡箍

    零件号: 335-4180
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.56
    • 卡箍宽度(mm): 14.3
    • 最大有效直径(in): 50
    • 最大有效直径(mm): 1270
    • 最小有效直径(in): 42.36
    • 最小有效直径(mm): 1076
    • 材料: 1E1541A
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    excavator
    349E, 352FMHPU 352F, 349F LXE 349E L HVG 568 FM 352F XE VG 568 FM LL 349E L VG

    track excavators
    349E, 352FMHPU 352F, 349F LXE 349E L HVG 568 FM 352F XE VG 568 FM LL 349E L VG