335-5338: 燃油箱总成 06
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-5338: 燃油箱总成 06

    零件号: 335-5338
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 燃油箱

    描述:
    燃油箱是一个通风的容器,可存储规定数量的燃油,并从中提取燃油以运转发动机。

    特性:
    Cat® 燃油箱经过系统化设计,并融入每台 Cat 机器的设计之中,确保最佳安全性和燃油存储能力,从而最大程度延长每次加油的使用时间。

    建议应用:
    Cat 燃油箱是为了满足机器特定的需求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 96.5
    • 高度(in): 37
    track-type tractor
    D8T