335-5602: 机构总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-5602: 机构总成

    零件号: 335-5602
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    整套阀机构轴

    描述:

    • 阀机构用于在每个冲程的特定点操作和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 157.48
    • 长度(in): 27
    • 长度(mm): 685.8
    • 高度(in): 6.2
    • 高度(mm): 157.48
    engine - generator set
    C7.1DE150E C7.1DE200E XQP150

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    320D2, 320D2 L 320D2 GC