335-5604: 摇臂轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    335-5604: 摇臂轴组件

    零件号: 335-5604
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂轴

    描述:

    • 轴用于定位和支撑摇臂,摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(mm): 698.5
    • 高度(mm): 76.2
    exc
    320D2, 320D2 L 320D2 GC

    ieng
    C7.1

    tskd
    527

    epg
    C7.1DE200E