336-4953: 皮带张紧器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    336-4953: 皮带张紧器

    零件号: 336-4953
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    wheel tractor-scraper
    637K, 627K LRC 627K

    motor grader
    16M3, 18M3, 14M-3 14M3

    wheel-type loader
    982M, 980M, 980L

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    engine - industrial
    3516B C9.3

    articulated dump truck
    735, 730C, 730C2 EJ 730, 730C2

    off-highway truck
    MT4400D AC 789D, 797B, 793D