336-5029: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    336-5029: 歧管

    零件号: 336-5029
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线岐管

    描述:

    • 岐管是喷油管线的重要部件,而喷油管线用于向发动机输送燃油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.12
    • 长度(in): 2.8
    • 长度(mm): 71.12
    • 高度(in): 2.4
    • 高度(mm): 60.96
    engine - generator set
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K, 962K

    petroleum products
    CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I CX31-C9I CX38-P800 CX35-P800 CX31-C13I CX31-P600

    forest products
    573C, 563C, 2670C, 2570C

    engine - industrial
    C9.3 C13 C18 C7.1 C15

    excavator
    349E L VG 336E L 349E L 324E L 329E LN 336E, 329E L 336E LN 324E LN