336-5035: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    336-5035: 歧管

    零件号: 336-5035
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线岐管

    描述:

    • 岐管是喷油管线的重要部件,而喷油管线用于向发动机输送燃油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.12
    • 长度(in): 2.8
    • 长度(mm): 71.12
    • 高度(in): 2.4
    • 高度(mm): 60.96
    asphalt paver
    BG1000E, AP-1055E AP-1000E BG1055E

    track-type tractor
    D8T, D6T LGP D6T XW D6T XL D7E, D7E LGP

    wheel tractor-scraper
    621H, 623H

    engine - generator set
    C13 XQ375 C13 XQ350

    motor grader
    12M 2 160M 2 140M 2 120M 2 12M 3

    wheel-type loader
    966K, 972M XE 966F II 972K, 966G, 966M XE 980K HLG 966E, 962K, 950K, 966F, 980K, 972G, 966D, 966K XE

    petroleum products
    CX31-C18I CX31-C13I CX31-C9I CX35-C18I C15 CX35-P800 CX38-P892 C18 CX31-P600 CX38-P800

    forest products
    2570C, 2670C, 563C, 573C, 586C, 2864C

    engine - industrial
    C15 C7.1 C9.3 C18 C13

    excavator
    336E LN 336E, 349E L 336E L 349E L HVG 329E, 329E LN 329E L 349E, 336E LH 349E L VG 568 FM LL 324E L

    articulated dump truck
    735B, 740B