337-0459: 泵适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    337-0459: 泵适配器

    零件号: 337-0459
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油注油泵适配器

    描述:

    • 适配器是燃油注油泵的重要部件,燃油注油泵可在启动发动机之前清除燃油系统中的空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.1
    • 高度(in): 3
    wheel-type loader
    982M, 980K, 980M, 986K, 980L, 980K HLG 986H