337-7401: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    337-7401: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 337-7401
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    负载、装运、卸载和执行一般清理工作。

    Cat® 挖掘装载机的通用铲斗可全面满足装载、装运、卸载和执行一般清理工作的需求。

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 1.15 3
    • 容量(Cyd): 1.5
    • 宽度(mm): 2406
    • 底刃厚度(in): 0.8
    • 底刃厚度(mm): 20
    • 重量(kg): 479
    • 重量(lb): 1056
    • 高度(in): 34.8
    • 高度(mm): 883.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。