337-7439: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    337-7439: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 337-7439
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    优异的多功能性可实现再次处理、夹紧、推土、平整、调平和卸载。

    Cat® 挖掘装载机的多用途铲斗可实现一机多用,具备强大的通用性。此铲斗非常适合物料处理、夹紧、平整、调平和抓取不规则形状的物体。

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 0.99 3
    • 容量(Cyd): 1.29
    • 宽度(mm): 2262
    • 底刃厚度(in): 0.8
    • 底刃厚度(mm): 20
    • 重量(kg): 825.1
    • 重量(lb): 1819
    • 高度(in): 56.8
    • 高度(mm): 1442.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。