337-8842: 执行器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    337-8842: 执行器总成

    零件号: 337-8842
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    执行器

    描述:

    • 执行器用于移动或控制机构或系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.22
    • 长度(mm): 236.22
    • 高度(mm): 139.7
    petr
    G3306B

    ieng
    SG137-08 CG137-08 G3304B CG137-12 G3306B

    epg
    XQG400