338-1128: 灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    338-1128: 灯总成

    零件号: 338-1128
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 LED 顶灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT-3
    • 照明类型: 顶灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 顶灯,LED
    adt
    740 GC 745 740

    com
    816K, 815K, 826K, 836K

    wtt
    834K

    oht
    785G

    track loaders
    963K, 963

    ttl
    973, 953K, 963K

    wheel dozers
    824K

    compactors
    825K, 815K, 826K, 836KLRC, 816K, 815KLRC

    drll
    MD6250, MD6310

    articulated trucks
    730DEJ, 735D, 735DLRC, 730DEJLRC, 730D, 730DLRC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    wtl
    988K, 980M, 972M, 988 XE 988K XE