338-8797: 燃油管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    338-8797: 燃油管组件

    零件号: 338-8797
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 99.82
    • 长度(in): 14.56
    • 长度(mm): 369.82
    • 高度(in): 2.95
    • 高度(mm): 74.93
    engine - generator set
    C7.1 XQ230

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950M, 926M 966D, 962M, 938M 950K, 962K, 930M 950M Z 966F, 972G, 930K 966E, 950 GC 966G, 924K 962M Z 938K 966F II

    forest products
    2670C, 573C, 559C, 2570C, 2384C, 2484C, 563D, 563C, 2670D, 573D, 558 579C, 548 2570D

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    wheel-type skidder
    555D, 525D, 545D, 535D

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026 MH3037

    asphalt paver
    AP-1000E BG1000E, BG1055E, AP-1055E AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N OEM D6N LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N XL D6N

    wheeled excavator
    M320F, M318F, M322F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K, 953K

    excavator
    330 GC 320E L 320E LRR 330F, 329E L 326F, 320E, 326F L 336 GC 330F L 329F L 323E SA 330FMHPU

    earthmoving compactor
    816K, 815K