339-0968: 密封件套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    339-0968: 密封件套件

    零件号: 339-0968
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器套件

    描述:

    • 此套件包含维修涡轮增压器所需的 O 形密封圈和螺钉

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12
    • 高度(in): 0.8
    ieng
    G3516B G3508 G3520B G3516 G3508B