339-3770: Cat® DEAC
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    339-3770: Cat® DEAC

    零件号: 339-3770
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    DEAC

    描述:
    Cat® DEAC(Diesel Engine Antifreeze/Coolant,柴油发动机防冻剂/冷却液)是一种重负荷冷却系统油液,可以在为部件提供卓越保护的同时防止结冻和沸腾。

    特性:
    它包含抑制剂,可以为金属部件(特别是铝)提供卓越的点蚀和腐蚀防护。

    建议应用:
    经批准可用于所有 Cat 机器、商用发动机和卡车发动机用途。应添加无离子水进行稀释。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 容器类型:
    • 容量单位(mm): 公升
    • 容量单位(英制): 加仑
    • 容量规格(in): 5
    • 容量规格(mm): 20
    • 换油间隔: 3000 小时,带 S•O•S(SM)
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。