341-9763: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    341-9763: CM 散装密封件

    零件号: 341-9763
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 7.6
    • 材料: 橡胶
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    adt
    745 740, 740 GC

    ttt
    D8R D5R2 D6N D6R LGP D8T, D6R, D6R XL

    oht
    785G

    track type tractors
    D5R2XL

    articulated trucks
    730DEJLRC, 735D, 735DLRC, 730DEJ, 730D, 730DLRC

    pipe
    PL83, PL87, PL72

    wtl
    938K 938M 930K 924K 926M 930M