342-1882: 润滑脂泵总成 1
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    342-1882: 润滑脂泵总成 1

    零件号: 342-1882
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿轮泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.1
    • 高度(in): 4
    log loaders forestry
    568LL

    forestry excavators
    568GF

    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    568 FM LL 330D, 336E L 336D2, 336D2 L 330D L 330D MH 336D, 336E LN 336D L 336E, 330D FM 330D LN 340D2 L

    track excavators
    336DL, 336EL, 336D2L, 330DL