342-1906: 润滑脂泵总成 1
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    342-1906: 润滑脂泵总成 1

    零件号: 342-1906
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿轮泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 210
    • 长度(in): 8.9
    • 长度(mm): 226.1
    • 高度(in): 4.4
    • 高度(mm): 111.8
    excavator
    345C L 345C, 345D L 349F LXE 349E L 349D2 L 352FMHPU 349E L HVG 349D L 352F-VG 349F L 349D2, 349E L VG 352F, 352F XE VG 349E, 349F

    track excavators
    345D, 345DLVG, 349D2L, 349D2OEM, 349D, 352F