342-2190: AD 铲斗总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    342-2190: AD 铲斗总成

    SKU:342-2190
    $1.00

    适用于 336 Hex 的 1200 mm(48 in)常规负荷铲斗

    添加至订购列表

    这款铲斗适合挖掘泥土、肥土以及细砾石和泥土的混合物。它专为 336 挖掘机设计,常规负荷特性适合挖掘和卡车装载应用。

    • 适配器数量: 5
    • 适配器尺寸: K100
    • 铲斗类型: 常规负荷型
    • 重量(不含铲尖)(lb): 2613
    • 重量(不含铲尖)(kg): 1185
    • 容量(Cyd): 2.26
    • 宽度(mm): 1200
    • 容量(Cbm): 1.73