342-2191: AD 铲斗总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    342-2191: AD 铲斗总成

    零件号: 342-2191
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于 336 Hex 的 1350 mm(54 in)常规负荷铲斗

    这款铲斗适合挖掘泥土、肥土以及细砾石和泥土的混合物。它专为 336 挖掘机设计,常规负荷特性适合挖掘和卡车装载应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 容量(Cbm): 2
    • 容量(Cyd): 2.62
    • 适配器尺寸: K100
    • 适配器数量: 6
    • 重量(不含铲尖)(lb): 2833
    • 铲斗类型: 常规负荷型
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。