342-2203: AD 铲斗总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    342-2203: AD 铲斗总成

    SKU:342-2203
    $1.00

    适用于 336 HEX(DB 连杆)的 1050 mm(42 in)重负荷铲斗

    添加至订购列表

    挖掘、挖渠和卡车装载将变得更有利可图。作为一款出色的通用铲斗,这些适用于 336 型挖掘机的重负荷铲斗非常适合各种土壤类型下的一般施工应用。

    • 容量(Cyd): 1.54
    • 重量(不含铲尖)(kg): 1219
    • 适配器尺寸: K110
    • 铲斗类型: 重负荷型
    • 宽度(mm): 1050
    • 适配器数量: 4
    • 容量(Cbm): 1.17
    • 重量(不含铲尖)(lb): 2688