342-2228: AD 铲斗总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    342-2228: AD 铲斗总成

    SKU:342-2228
    $1.00

    适用于 336 HEX(DB 连杆)的 1500 mm(60 in)重负荷强力铲斗

    添加至订购列表

    重负荷动力铲斗非常适合一般的建筑用途,可在有着紧密压实岩石和泥土混合物的磨蚀性条件下进行挖掘。由于机器循环时间的改善,使得挖掘、挖渠和装载更有利可图。这些铲斗专为 336 型挖掘机而设计。不建议用于粘土挖掘。

    • 重量(不含铲尖)(lb): 3441
    • 容量(Cyd): 2.43
    • 适配器数量: 6
    • 适配器尺寸: K110
    • 宽度(mm): 1500
    • 重量(不含铲尖)(kg): 1561
    • 铲斗类型: 重负荷型
    • 容量(Cbm): 1.86