342-2233: AD 铲斗总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    342-2233: AD 铲斗总成

    SKU:342-2233
    $1.00

    适用于 324-340 Hex(DB)的 750 mm(30 in)超重负荷铲斗

    添加至订购列表

    沙砾、钙结岩和花岗岩会导致铲斗快速磨损。Cat® 超重负荷铲斗专为 Cat 挖掘机而设计,可耐受这些材料所产生的磨损,从而保证您和您的 324-340 液压挖掘机高效进行挖掘和挖渠作业。

    • 宽度(mm): 750
    • 适配器尺寸: K110
    • 重量(不含铲尖)(lb): 2336
    • 容量(Cyd): 0.95
    • 重量(不含铲尖)(kg): 1060
    • 适配器数量: 3
    • 容量(Cbm): 0.73
    • 铲斗类型: 超重负荷型