342-4969: 燃油油轨总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    342-4969: 燃油油轨总成

    零件号: 342-4969
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油导轨

    描述:

    • 燃油导轨用于将燃油输送到发动机的喷油系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 19.8
    • 高度(in): 4.5
    marine products
    C7.1 C6.6

    motor grader
    120M 2

    forest products
    2570D, 548 2570C, 2670C, 579C, 573D, 573C, 563D, 563C, 2384C, 558 2484C, 559C, 2670D

    wheel-type loader
    966G, 966E, 950K, 962M, 966F II 950M Z 966F, 950M, 966D, 938K 962M Z 926M 938M 930M 930K 950 GC 962K, 972G, 924K

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    track excavators
    324EL, 326FLN

    material handler
    MH3026 MH3022, MH3024, MH3037

    asphalt paver
    AP-1055F BG1055E, BG1000E, AP-1000E AP-1055E AP-1000F

    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP D6K2 LGP D6N D6N OEM D6K2 XL

    wheeled excavator
    M320F, M318F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    excavator
    326F, 329F L 326F L 330F, 335F LCR 320E L 329E, 323F L 324E L 329E L 330F L 538 323F 335F 320E LN 323E LN M318F, 320E, 329E LN 323E SA 330F OEM 336 GC 323, 324E, 324E LN 320E LRR 330FMHPU 558 320E RR 323E L 326F LN 330F LN

    wheel excavators
    M322F

    earthmoving compactor
    815K, 816K