342-8945: 冷却液泵
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    342-8945: 冷却液泵

    零件号: 342-8945
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • 我们的水泵可应对齿轮传动的循环负载,独特的几何特性可降低冷却系统中因为临时气锁而产生气穴的风险。水泵中的部件 - 轴承、轴、叶轮 - 可作为一个完整的系统紧密协作,有助于优化水泵的效率并延长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 299.7
    • 长度(mm): 358.1
    • 高度(mm): 160
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。