343-4443: 油缸衬板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    343-4443: 油缸衬板

    零件号: 343-4443
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸套

    描述:

    • 缸套可安装在发动机缸体中,防止活塞磨穿缸径

    特性:

    • 内表面带有均匀的交叉图案,可更快放置环,选择正确的密封圈,实现均匀的机油分布和更长的使用寿命。
    • 法兰半径经过滚筒抛光,可提高强度并增强抗裂度。
    • 经过热处理的高等级灰口铸铁结构可实现非凡强度和超长使用寿命。
    • 精确控制的法兰头厚度可保证与缸体和缸盖的精确匹配。
    • 精确的制造公差可确保完美的圆形钻孔,实现高效的机油控制以及与 Cat® 发动机缸体的正确贴合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 444.5
    • 长度(in): 20.5
    • 长度(mm): 520.7
    • 高度(in): 27.5
    • 高度(mm): 698.5
    engine - industrial
    G3612 G3616 G3608 G3606 G3606B