343-6059: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    343-6059: 套筒

    零件号: 343-6059
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    应用:
    套管是许多类型的隔离底座的部件之一。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.12
    • 内径(mm): 28.5
    • 外径(in): 1.93
    • 外径(mm): 49
    • 套筒长度(in): 4.25
    • 套筒长度(mm): 108
    • 安装类型: 套筒
    off-highway truck
    777G