344-1722: 皮带张紧器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    344-1722: 皮带张紧器

    零件号: 344-1722
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    forestry excavators
    538GF

    forest products
    548 558

    excavator
    330F, 326F LN 558 330D2 326D2, 329D2 L 329E L 326D2 L 320D2, 320E L 323E SA 320D2 L 324E L 320E RR 320E LN 538 330F L 329E, 320D GC 323D3 330F OEM 326F L 323D2 L 320D, 323D L 323F L

    3000
    C7.1

    track excavators
    320D2, 320D2L, 320EL, 326FL, 320ERR, 320D2GC, 330D2L, 326D2L, 326D2LOEM, 323EL, 326FLN, 320ELRR, 323FL, 323D2L, 323ESA, 320ELN, 320E, 324EL, 335FLCR, 329FL, 330FLN, 320ELOEM