344-3455: 车头灯/转向灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    344-3455: 车头灯/转向灯

    零件号: 344-3455
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏抗震前灯/转向信号灯组合,机器右侧

    描述:
    Cat® 抗震前灯/转向信号灯组合经过 ECE(Economic Commission for Europ,欧洲经济委员会)批准,可提供远光、近光、位置灯和转向信号灯功能。抗震卤素灯的灯泡寿命和亮度均优于标准灯泡,可在夜间或昏暗条件下提供照明。它采用轻松的单螺栓安装方式以及皮实防水雾和抗振设计,非常适于您的机器。

    特性:
    • 24V
    • 机器右侧安装,靠右行驶
    • 经过 ECE 批准

    应用:
    • 高振动应用
    • 适用于美国、欧洲、印度和日本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 交通侧: 右侧
    • 宽度(in): 0
    • 导线长度(in): 0
    • 接头类型: DT 矩形(6)
    • 机器侧: 右侧
    • 照明类型: 组合车头灯,防震
    • 电压(伏特): 24
    • 认证: ECE
    • 说明: 组合车头灯/转向灯
    • 透镜类型: 0
    • 长度(in): 0
    • 高度(in): 0
    vibratory single drum smooth
    CS66B, CS68B, CS56B

    asphalt pavers
    AP1055F

    wheel tractor scrapers
    657G, 613G

    pneumatic tired compactors
    CW34, CW34LRC

    emac
    C4.4

    wheel loaders
    966M, 966H, 950H, 938K 982M, 962K, 972M, 980K, 950K, 972H, 962H, 966K, 962M, IT62H, 930K 950M, 980M, 972L, 972K, 928HZ, IT38H, 980L, 966MXE, 980KOEM, 930G, 924H, 972MXE, 962MZ

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    wtl
    982M, 966M XE 962 930K 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 938H, 930M 950H, 924H, 962H, 980K HLG 966M, 924K 972M, 938K 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950K, 950 GC 962K, 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 966K XE 962M, 926M 966H, 972L, 980K, 97AM

    comp
    CS79B, CS-54B CS54B, CS-68B CS-74B CS68B, CP-68B CS74B, CS56B, CP-56B CS-56B CP-54B CS-76B CP56B, CS-78B CS-64B CS64B, CS-79B CP-74B CS-66B CS78B, CP54B, CP74B