344-3457: 灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    344-3457: 灯总成

    零件号: 344-3457
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏组合车大灯和转向信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 交通侧: 左侧
    • 接头类型: DT 矩形(6)
    • 机器侧: 右侧
    • 照明类型: 组合车头灯,防震
    • 电压(伏特): 24
    • 认证: ECE
    • 说明: 组合车头灯/转向灯
    轮式装载机
    928HZ, 924H, 972M, 930M, 982M, 938M, 930H, 930K, 950M, 966MXE, 924HZ, 980M, 938K, 950MZ, 966M, 924K, 962M, 962MZ, 930G, 926M, 972MXE, 950H, 950GC

    平地机
    120K, 140K2, 12K, 140K, 120K2, 160K