344-8305: 波纹管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    344-8305: 波纹管组件

    零件号: 344-8305
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气波纹管

    描述:

    • 排气波纹管可连接废气管道和串联涡轮增压器。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(mm): 299.72
    • 高度(mm): 152.4
    engine - generator set
    XQ425 C18 C13 XQ375

    wheel-type loader
    980K, 980M, 982M, 980K HLG

    petroleum products
    CX38-P800 CX35-C18I CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 CX35-P800 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13 C18 C15