345-1039: 弯头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    345-1039: 弯头

    零件号: 345-1039
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气管路弯头

    描述:

    • 弯头是空气管路的重要部件,空气管路可在整个发动机内供应空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 674.37
    • 长度(in): 29.65
    • 长度(mm): 753.11
    • 高度(in): 13.05
    • 高度(mm): 331.47
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E