345-2417: 托架配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    345-2417: 托架配置总成 #PUY

    零件号: 345-2417
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。

    Cat® 货盘叉架是为满足各种物料处理需求而设计的。叉架与不同长度的叉齿配合使用,可在施工和工业场所搬运散料或托盘物料,在园林和苗圃处理袋装肥料和种子。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 叉架宽度(in): 96
    • 叉架宽度(mm): 2440
    • 叉架宽度(mm): 1566
    • 叉架重量(kg): 354
    • 叉架重量(lb): 780.4
    • 叉架长度(in): 23.9
    • 叉架长度(mm): 607
    • 叉架高度(in): 44
    • 叉架高度(mm): 1118
    • 机型: 小型轮式装载机
    • 铲叉组重量(kg): 354
    • 铲叉组重量(lb): 781
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。