345-2750: 拨叉总成 #P Y
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    345-2750: 拨叉总成 #P Y

    零件号: 345-2750
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于重负荷应用中。

    Cat® 小型轮式装载机建筑铲叉比货盘叉宽,是为重负荷应用而设计的。叉齿可以灵活配置,既可以摆动,又可以保持在固定位置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 叉数量: 2
    • 叉架宽度(in): 96
    • 叉架宽度(mm): 2440
    • 叉架宽度(mm): 2498
    • 叉架重量(kg): 613.4
    • 叉架重量(lb): 1352.3
    • 叉架高度(in): 54
    • 叉架高度(mm): 1375
    • 叉齿厚度(in): 2.8
    • 叉齿厚度(mm): 70
    • 叉齿宽度(in): 5.9
    • 叉齿宽度(mm): 150
    • 叉齿重量(kg): 188.5
    • 叉齿重量(lb): 415.6
    • 叉齿长度(in): 72
    • 叉齿长度(mm): 1829
    • 叉齿高度(in): 30.2
    • 叉齿高度(mm): 768
    • 总重(kg): 990.4
    • 总重(lb): 2185.2
    • 总长度(mm): 2473
    • 机型: 小型轮式装载机
    • 铲叉组重量(kg): 988
    • 铲叉组重量(lb): 2178
    • 齿数量: 2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。