345-2760: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    345-2760: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 345-2760
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于装载轻质、松散的物料。

    Cat® 装载机轻质物料铲斗经过特别设计,可在装载轻质、松散物料时提供最大效率和更高容量。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 3.5
    • 容量(Cyd): 4.5
    • 宽度(mm): 2727
    • 底刃厚度(in): 1.4
    • 底刃厚度(mm): 35
    • 机型: 小型轮式装载机
    • 重量(kg): 1159
    • 重量(lb): 2555.2
    • 铲刃厚度(in): 1.2
    • 铲刃厚度(mm): 30
    • 长度(in): 56.5
    • 长度(mm): 1434
    • 高度(in): 56.1
    • 高度(mm): 1423.8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。