345-2762: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    345-2762: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 345-2762
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于装载轻质、松散的物料。

    Cat® 装载机轻质物料铲斗经过特别设计,可在装载轻质、松散物料时提供最大效率和更高容量。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 5
    • 容量(Cyd): 6.5
    • 宽度(mm): 2727
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 机型: 小型轮式装载机
    • 重量(kg): 1357
    • 重量(lb): 2991.7
    • 长度(in): 63.1
    • 长度(mm): 1604
    • 高度(in): 65.4
    • 高度(mm): 1662.1
    wheel-type loader
    938K 930K 930M 924K 938M 926M