346-2411: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-2411: 管组件

    零件号: 346-2411
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 135.001
    • 长度(in): 9.6
    • 长度(mm): 245.008
    • 高度(in): 3.2
    • 高度(mm): 80.01
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。