346-5193: 缓冲器密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-5193: 缓冲器密封件组件

    零件号: 346-5193
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缓冲器密封件

    描述:
    缓冲器密封件是液压油缸上所需的若干密封件之一。

    特性:
    缓冲器密封件作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    建议应用:
    缓冲器密封件可用在所有液压油缸密封件上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 宽度(in): 0
    • 宽度(mm): 99.1
    • 直径(in): 0
    • 直径(mm): 0
    • 连杆直径(in): 0
    • 连杆直径(mm): 0
    • 长度(in): 3.9
    • 长度(mm): 99.06
    • 高度(in): 0.2
    • 高度(mm): 5.1
    track-type tractor
    D9T, D10R, D9R, D10T

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E, 651E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    950L, 966H, 950H, 990 II 972G, 990K, 962H, 990H, 962L, 966K, 966G, 962M Z 966K XE 966M XE 966M, 992G, 990, 966L, 950M Z

    wheel dozer
    844K, 844, 844H

    track-type loader
    973C, 973