346-5199: 雨刮器密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-5199: 雨刮器密封件

    零件号: 346-5199
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    刮尘圈密封件

    描述:
    刮尘圈密封件用在液压油缸内,防止外部污染物进入液压系统。

    特性:
    刮尘圈密封件可在液压杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。这种刮尘圈密封件使用轴承固定件进行固定,并通过金属壳体增加强度。

    建议应用:
    这种刮尘圈密封件安装在液压油缸的缸盖内。带有金属壳或“密封式”的刮尘圈密封件被压入到缸盖中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 重量(lb): 0
    • 长度(in): 4.3
    • 高度(in): 1.1
    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G II

    track-type tractor
    D9T, D9R

    motor grader
    24

    wheel dozer
    844K, 854K, 844

    wheel-type loader
    966M XE 950L, 966H, 962M Z 966K XE 950M Z 990 II 990K, 966G, 966M, 966K, 966L, 950H, 962L, 972G, 962H

    wheel loaders
    950L, 962H, 966M, IT62H, 992G, 966K, 966G, 990H, 950H, 962L, 972G, 990, 966L, 990KLRC, 966H, 990K, 966MXE, 962MZ, 950MZ

    wheel dozers
    854K, 844H, 854KLRC, 844K