346-5786: 水盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-5786: 水盖

    零件号: 346-5786
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵盖

    描述:

    • 盖是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 17.8
    • 高度(in): 7.5
    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K

    motor grader
    24

    off highway trucks
    775G, 777G

    engine - generator set
    C27

    petroleum products
    C27 C32

    wheel dozer
    854K, 844K

    off-highway truck
    775G LRC 777G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC

    wheel dozers
    844KLRC, 854KLRC

    drill
    MD6250, MD6310

    engine - industrial
    C27 C32

    track-type tractor
    D11T, D10T2

    expanded mining products
    6020B, 6015B