346-6328: 铲刃组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-6328: 铲刃组件

    零件号: 346-6328
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平铲刃

    描述:
    8"(203 mm)宽平硬质合金基体铲刃

    特性:
    梯度硬质合金基体均匀分布于调质铲刃之上。
    0.87"(22 mm)铲刃厚度
    4'(1219 mm)铲刃长度
    0.63"(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    CAT® 硬质合金基体铲刃可在省道/县道除雪等速度较高的应用中提供更长的耐磨寿命。这款铲刃抗冲击,可在需要水平平整作业的应用中最大限度减少铲刃“凸起”。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.20
    • 长度(in): 47.80
    • 长度(mm): 1214.12
    • 高度(in): 0.90
    • 高度(mm): 22.86
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。